PT 4-BE - Elemento base de protección contra sobretensiones
2839402

sección
tipo de conexión
tensión Pictograma

Elemento de base para protección enchufable PT con circuito de protección para un circuito de señales de 4 conductores sin potencial de tierra, puente entre las conexiones 3-4 (GND) y 9-10, montaje sobre NS 35/7,5 y NS 35/15, anchura de la carcasa: 17,5 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia