PT 4- 5DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones
2839211

sección
Corriente Pictograma

Protección enchufable PT con circuito de protección para un circuito de señales de cuatro conductores sin potencial de tierra. Tensión nominal: 5 V DC

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia