PT 2X2-12DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones
2838254

sección
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Protección enchufable PT con circ. de protec. para dos circ. de señal de 2 cond. flotantes. Tensión nominal: 12 V DC. Apto para HART.

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia