MINI MCR-SL-U-I-0 - Acondicionador de señal de entrada
2813512

Amplificador de separación de 3 vías MCR, para la separación galvánica de señales analógicas, con conexión por tornillo, señal de entrada: 0 V ... 10 V, señal de salida: 0 mA ... 20 mA

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Consumo de potencia mínimo
Alternativa económica a amplificador de separación configurable
Amplificador separador muy compacto para separadorración galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas
Separación de 3 vías
Combinaciones fijas de señales