MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Acondicionador de señal de entrada
2811569

Amplificador de separación con separación galvánica segura y amplia gama de alimentación (24 V ... 230 V CA/CC). Interruptor DIP frontal, más de 1600 conversiones de señales ajustables. Configuración estándar ( IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), conexión por resortes, SIL

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Ajuste de más de 1600 conversiones de señales mediante interruptor DIP en el lado frontal
Instalación permitida en la zona 2
Hasta SIL 2 según EN 61508
Amplificador de separación analógico para separar, filtrar, amplificar y transformar señales analógicas estándar
Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in)
Salida activa o pasiva
Señales de entrada y salida configurables, incluidas señales de corriente y tensión bipolares
Indicación de diagnóstico y de estado para tensión de alimentación
Amplia gama de alimentación 19,2 ... 253 V AC/DC
Separación galvánica de 3 vías