MACX MCR-T-UI-UP - Convertidor de temperatura
2811394

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Convertidor de temperatura de programación libre, con salida analógica y 1 relés de valores límite, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, alimentación de amplio alcance. número de canales: 1, Configuración estándar, Separación de 4 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Conexión por tornillo

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Compensación punto frío con conector separado
Configuración por software (FDT-DTM) o unidad operación y visualización IFS-OP-UNIT
Hasta SIL 2 según EN 61508
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Programación durante el funcionamiento y también sin tensión mediante adaptador de programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in)
Entrada y salida de libre programación
Entrada para termorresistencias, termopares, potenciómetros, potenciómetros de control y fuentes mV
Medición temperatura diferencial
Salida de conmutación relé
Opcionalmente márgenes señal salida inversa