MINI MCR-SL-PT100-LP-NC
-
Convertidor de temperatura
2810308
Convertidor de temperatura configurable Loop-powered para sensores de temperatura Pt 100, configurable a través de interruptor DIP, con conexión por tornillo, sin preconfigurar
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Sensores Pt 100 de 2, 3 y 4 hilos
Convertidor de temperatura loop-powered compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales Pt 100 a señales normalizadas
No necesita energía auxiliar adicional
Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
Separación de 2 vías
Señales de entrada configurables con interruptor DIP
Alimentado en bucle de salidas
Margen medición temperat. de -150 °C ... 300 °C