UKK 5-2DIO/O-UL/UR-UL - Borne para componentes
2791113

sección
paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma

Borne para componentes, La corriente máx. queda determinada por el diodo. Montado: diodo 1N 4007, tensión inversa: 1300 V, corriente límite constante: 0,5 A., con diodo integrado, corriente nominal: 0,5 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1er y 2º piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Están disponibles para distintas aplicaciones bornes de diodos doble piso con distintas conexiones.