PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E - Convertidor de fibra óptica
2708562

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Convertidor de fibra óptica, con diagnóstico óptico integrado, contacto de alarma, para sistemas de bus de 2 hilos RS-485 (SUCONET K, MODBUS ...) de hasta 500 kbits/s, codificación NRZ, equipo terminal con una interfaz de fibra óptica (SC-Duplex), 1300 nm, para cable de fibra de vidrio

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexiones enchufables con borna de tornillo COMBICON
Distribución de paso de la tensión de alimentación y de las señales de datos mediante conectores de bus para carril
Mediante el conector de bus para carril, puede combinarse modularmente con el repetidor de cobre
Detección automática de la velocidad de transmisión datos o ajuste fijo de la velocidad de transmisión de datos mediante conmutador DIP
Posibilidad alimentación de tensión redundante con fuente alim. sistema opcional
Separación galvánica de alta calidad entre todas las interfaces (RS-485//puertos fibra óptica//alimentación//conector para carril)
Homologado para el empleo en la zona 2
Contacto de conmutación flotante para el aviso de alarma prematuro en tramos de fibra óptica críticos
Diagnóstico óptico integrado para la supervisión permanente de tramos de fibra óptica
Para vel. transm. hasta 500 kbits/s