El acoplador de bus con E/S integradas está previsto para su uso dentro de una red Modbus/TCP (UDP) y representa el enlace al sistema de E/S Inline. En el acoplador de bus puede alinear hasta 61 participantes Inline. El acoplador de bus soporta como máximo 16 participantes PCP.
IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Acoplador de bus
2703981
Inline, Acoplador de bus, Modbus/TCP (UDP), Hembra RJ45, Entradas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 80 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Protocolos soportados | Modbus/TCP (UDP) |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| Modbus/TCP (UDP) | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (reconocimiento automático, sin sistema mixto) |
| Límites del sistema | |
| Número de participantes soportados | máx. 63 (por estación) |
| Número de participantes de bus local conectables | máx. 61 (Las E/S on board son dos participantes) |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 16 |
| Número de módulos de ramificación soportados con derivación de bus remoto | 0 |
| Datos de programación | |
| Área de direcciones de entrada | 8 Bit |
| Espacio de direcciones de salida | 4 Bit |
| Longitud de registro (bus) | 16 Bit |
| Longitud de registro (maestro) | 512 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 8 |
| Tipo de conexión | Conector Inline |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -30 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 3 mA |
| Recorrido de la corriente | limitado a un máximo de 3 mA |
| Longitud de línea admisible hacia el sensor | 100 m |
| Corriente de entrada típica por canal | típ. 3 mA |
| Tiempo de reacción típico | aprox. 500 µs |
| Tiempo de retardo en caso de cambio de señal de 0 a 1 | 1,2 ms |
| Tiempo de retardo en caso de cambio de señal de 1 a 0 | 1,2 ms |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conector Inline |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga; Circuito de rueda libre en driver de salida |
| Tensión de salida | 24 V DC -1 V (con corriente nominal) |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | aprox. -30 V |
| Capacidad máxima por salida | máx. 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo | máx. 2 A |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 10 µA (En estado sin carga se puede medir tensión en una salida que no esté ocupada.) |
| Carga nominal inductiva | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Carga nominal de lámparas | 12 W |
| Carga nominal resistiva | 12 W |
| Frecuencia de conmutación máxima con carga nominal inductiva | 0,5 Hz (1,2 H, 48 Ω) |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Comportamiento en caso de desconexión de tensión | La salida le sigue a la alimentación de tensión sin retardo |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
| Resistencia a tensión de retorno permanentemente aplicada | máx. 2 A |
| Retardo de señal | típ. 1,2 ms |
| Desconexión sobrecorriente | min. 0,7 A |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | discrecional |
| Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
| Número de canales | 12 |
| Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales sí |
| Fallo de la alimentación de sensores sí | |
| Fallo de la alimentación de actuadores sí | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 6,3 W |
| Potenciales: Alimentación de acoplador de bus UBK; la alimentación de lógica UL (7,5 V) y la alimentación analógica UANA (24 V) se crean de la alimentación del acoplador de bus. | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 0,98 A (Con número máximo de bornes de E/S conectados) |
| min. 80 mA (sin bornes de E/S conectados) | |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC |
| Fuente de alimentación | máx. 0,8 A DC |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 0,5 A DC |
| Potenciales: Alimentación del circuito principal (UM) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
| min. 3 mA (sin periferia conectada) | |
| Potenciales: Alimentación del circuito de segmento (US) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (A través de conector Inline) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
| min. 3 mA (sin periferia conectada) | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Interfaz Ethernet 1/interfaz Ethernet 2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz Ethernet 1 / lógica (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz Ethernet 1 / periferia (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz Ethernet 1/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz Ethernet 2 / lógica (UBK, UL, UANA) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz Ethernet 2 / periferia (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz Ethernet 2/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica (UBK, UL, UANA) / periferia (UM, US) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Lógica (UBK, UL, UANA)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Periferia (UM, US)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2703981 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DRI11B |
| Clave de producto | DRI11B |
| GTIN | 4046356041157 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 332 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 341,14 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2fb1615a-a168-44ad-947e-20c70d64c7a5 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 10,21 kg CO2e |
Productos compatibles
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/UK - Soporte final 1201442
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
-
IL BKDIO-PLSET - Juego de conectores 2878599
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector enchufable RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Cable de datos 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cable de instalación 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... - Cable de red 1411842
Sus ventajas
2 puertos Ethernet (con switch integrado)
Velocidad de transmisión 10 MBits/s y 100 MBits/s
Detección automática de la velocidad de transmisión en el bus local (500 kBit/s o 2 MBit/s)
8 entradas digitales, 4 salidas digitales (on board)
Firmware actualizable
Posibilidad de intercambio de datos mediante servidor OPC
Interfaz de software para el acceso a través de TCP/IP: Device Driver Interface (DDI)
Gestión basada en web
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)