El Wireless MUX transmite bidireccionalmente 16 señales digitales y 2 señales analógicas. El Wireless MUX está "listo para su uso": desembalar – acoplar – conectar, y ya funciona la conexión inalámbrica.
ILB BT ADIO MUX
-
Set de radio
2702875
Set Wireless MUX, dos módulos con 16 entradas y salidas digitales y 2 entradas y salidas analógicas (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), conexión de antena RSMA (hembra), sin antenas. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Familia de productos | Inline |
| Aplicación | E/S |
| Construcción | Stand-alone |
| MTTF | 1458 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 557 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 219 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Mensajes de diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales LED |
| Conexión por radio FS-LED | |
| Tensión de lógica y tensión de actuadores LED | |
| Calidad de enlace (Link Quality) de la conexión por radio 4 LED | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de retardo | ≤ 10 ms (Tiempo de latencia, típico) |
| ≤ 800 ms (Función Fail Safe con interrupción por chispas) | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,44 W |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tipo de conexión | Conector Inline |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30,5 V DC (mediante conector de alimentación) |
| Absorción de corriente | 60 mA (con 24 V DC, con 25 °C) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad, protección contra sobretensiones |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas analógicas |
| Descripción de la entrada | single ended |
| Número de entradas | 2 |
| Circuito de protección | Sobretensión; Diodos supresores en las entradas analógicas, limitación de corriente mediante circuito protector interno |
| Resolución del valor de medición | 12 bits |
| Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
| Resistencia de entrada Entrada de corriente | 50 Ω |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | 130 kΩ |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Número de entradas | 16 |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 1 conductor |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | < 5 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | > 15 V |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Longitud de línea admisible hacia el sensor | 100 m |
| Corriente de entrada típica por canal | 2,3 mA |
| Analógico: | |
| Denominación Salida | Salidas analógicas |
| Número de salidas | 2 |
| Resolución DAC | 12 Bit |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | ≤ 500 Ω |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 10 V |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | ≥ 2 kΩ |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 1 conductor |
| Número de salidas | 16 |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito, protección contra sobrecarga, resistente a la tensión de retorno |
| Corriente de salida | 8 A |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida en estado de desconexión | ≤ 10 µA (En estado sin carga se puede medir tensión en una salida que no esté ocupada.) |
| Carga nominal inductiva | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Carga nominal de lámparas | 12 W |
| Carga nominal resistiva | 12 W (48 Ω) |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Rearranque automático |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Comportamiento en caso de desconexión de tensión | La salida le sigue a la alimentación de tensión sin retardo |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a tensión inversa |
| Resistencia a tensión de retorno permanentemente aplicada | ≤ 2 A |
| Desconexión sobrecorriente | ≥ 0,7 A |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Funciones | |
| Certificaciones de radio | Europa, EE. UU., Canadá, otros países en E-Shop |
| Wireless | |
| Tipo de modulación | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
| Tipo de conexión de la antena | RSMA (hembra) |
| Número de canales | 40 |
| Gama de frecuencias | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (banda ISM) |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Estándar de radio | Bluetooth |
| Potencia de emisión | 5 dBm |
| Sensibilidad de receptor | -95,00 dBm |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Cortocircuito o sobrecarga de las salidas digitales |
| Mensaje | LED |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Conexión por radio |
| Mensaje | FS-LED |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Tensión de lógica y tensión de actuadores |
| Mensaje | LED |
| Mensajes de diagnóstico | |
| Diagnóstico | Calidad de enlace (Link Quality) de la conexión por radio |
| Mensaje | 4 LED |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 95 mm |
| Altura | 123,4 mm |
| Profundidad | 57 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | con conectores |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 795 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g, duración 11 ms, impulso choque en forma semisinusoide |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Homologación de radiofrecuencia Europa | |
| Observación | RED 2014/53/EU |
| Homologación de radiofrecuencia EE. UU., FCC | |
| Marcado | YG3ADIOMUX |
| Observación | Directiva FCC, parte 15.247 |
| Homologación de radiofrecuencia India, WPC | |
| Certificado | NR-ETA/5957 |
| Homologación de radiofrecuencia Japón, MIC | |
| Marcado | Japan MIC (RF) ID:202-LSF002 |
| Homologación de radiofrecuencia Canadá, IC | |
| Certificado | 4720B-ADIOMUX |
| Observación | Directiva ISC RSS 210 |
| Homologación RF México, IFT | |
| Certificado | IFT RCPPHIL19-2130 |
| Homologación de radiofrecuencia Sudáfrica, ICASA | |
| Certificado | TA-2006/032 |
| Homologación Corea del Sur, KC | |
| Certificado | MSIP-CRI-PCK-2884208 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 26 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Señal | ± 2 kV (conductor de señales) |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (asimétrico) | |
| Señal | ± 1 kV (Línea de señales, asimétrica) |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55016-2-3 clase A campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Clase de protección | III |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | VDMA 24364:2018-05 |
| RED | |
| Denominación de norma | Directiva RED 2014/53/UE |
| Normas/disposiciones | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 62311 | |
| EN 60950 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2702875 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC662 |
| Clave de producto | DNC662 |
| GTIN | 4055626369846 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 645,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 630 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001597 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c231924d-cc82-48cf-a0b7-ccc5db945e37 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 37,37 kg CO2e |
Productos compatibles
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Conector apantallado Inline 2740245
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Conector Inline 2727637
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Lámina de tiras Zack planas 0803618
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antena 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antena 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antena 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antena 1396316
-
ANT-OMNI-2471-01 - Antena 1955494
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena 2701362
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Cable coaxial 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cable coaxial 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
Sus ventajas
Preguntas frecuentes
¿Cumplen los equipos los requisitos de ciberseguridad de la Directiva sobre equipos radioeléctricos (DER)?
Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afect...
Ver más
Los requisitos del Acto Delegado 2022/30 de la Directiva RED 2014/53/UE relativos al artículo 3.3, letras d, e y f, no son aplicables al producto.
Artículo 3.3, letra d: los equipos no tienen acceso activo a la comunicación de red. No pueden afectar a la comunicación de red ni utilizar inadecuadamente los recursos de la red. Por lo tanto, este requisito no es aplicable a los equipos.
Artículo 3.3, letra e: no es aplicable a los equipos, ya que no se tratan datos personales y la privacidad. de los usuarios finales no se ve afectada
Artículo 3.3, letra f: no es aplicable, ya que los equipos no se utilizan para transacciones financieras