ANT-OMNI-2459-04
-
Antena
1284780
Antena omnidireccional multibanda para aplicaciones de libre movimiento, diseño compacto, banda de frecuencia: 2,4 GHz/5 GHz/6 GHz, ganancia: 2,0 dBi/2,5 dBi/3,0 dBi, índice de protección: IP68/IP69K, resistente a los impactos y las vibraciones, conexión: N (macho)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Construcción compacta
Óptima para aplicaciones de libre movimiento con 2,4 GHz, 5 GHz o 6 GHz
Aplicación universal mediante un gran rango de frecuencia
Resistente a los impactos y las vibraciones