ANT-OMNI-868-01
-
Antena
2702136
Antena omnidireccional para montaje en poste o pared, 868 MHz, ganancia: 4 dBi, índice de protección: IP67, resistente al agua del mar, conexión: N (hembra), incl. soportes de montaje y abrazaderas para poste, homologación ATEX e IECEx
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Antena |
| Volumen de suministro | Incluye soporte de montaje y abrazaderas para poste |
| Característica de radiación | Omnidireccional |
| Ganancia | 4 dBi |
| Ancho de haz vertical | 30 ° |
| Ancho de haz horizontal | 360 ° |
| Polarización | lineal vertical |
| Banda de frecuencia | 868 MHz |
| Gama de frecuencias | 868 MHz ... 870 MHz |
| Impedancia | 50 Ω |
| Potencia máxima | 15,00 W |
| Relación de ondas estacionarias VSWR en el sistema de 50 Ω | ≤ 2,00 |
| Tecnología de conexión | |
| Tipo de conexión | N (hembra) |
| Diámetro exterior | 30 mm ... 45 mm (Mástil) |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Tensión de entrada Ui | máx. 30 V |
| Corriente de entrada Ii | máx. 600 mA |
| Potencia de entrada Pi | 0,79 W (Potencia de entrada AF máxima, 29 dBm, grupo IIC) |
| 1,38 W (Potencia de entrada AF máxima, 31,4 dBm, grupo IIB) | |
| 2,34 W (Potencia de entrada AF máxima, 33,7 dBm, grupo IIA) | |
| Inductancia interna máx. Li | despreciable |
| Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
| Altura | 620 mm |
| Diámetro | 24 mm |
| Dimensiones exteriores | |
| Diámetro exterior | 30 mm ... 45 mm (Mástil) |
| Color | gris (RAL 7042) |
| blanco grisáceo (RAL 9002) | |
| Material (Radomo) | PC (reforzado con fibra de vidrio) |
| Material (Soporte) | PC (reforzado con fibra de vidrio) |
| Material (Tornillo en U) | Acero inoxidable V2A |
| Otras resistencias | resistente al agua marina |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP67 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Presión de aire (servicio) | 80 kPa ... 110 kPa |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificado | IBExU14ATEX1116 X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certificado | IECEx IBE 14.0039X |
| Otras resistencias | resistente al agua marina |
| Atmósfera potencialmente explosiva | |
| Denominación de norma | Zonas Ex, requisitos básicos |
| Normas/disposiciones | EN 60079-0 |
| Atmósfera potencialmente explosiva | |
| Denominación de norma | Zonas Ex, seguridad intrínseca |
| Normas/disposiciones | EN 60079-11 |
| Tipo de montaje | Montaje mural |
| Montaje en poste | |
| Indicaciones de montaje | Exteriores e interiores |
| Código de artículo | 2702136 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC6Z3 |
| Clave de producto | DNC6Z3 |
| GTIN | 4046356995863 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 497 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 482 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85177100 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 960ecf91-e715-450a-9d9d-c76a8be12acc |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,9 kg CO2e |
Productos compatibles
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cable coaxial 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cable coaxial 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Barrera de antena 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cable coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptador 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Cinta resistente a la intemperie 2903182
Sus ventajas
Óptima para aplicaciones de 868 MHz fijas
Para el uso en la zona Ex
Resistente al agua del mar
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)