El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para la salida de señales digitales. Mediante la conexión FLK podrá conectar rápida y cómodamente relés PLC de la gama de productos INTERFACE. De este modo, también puede utilizar este módulo de salida en aplicaciones que precisan relés, p. ej. para conectar tensiones o corrientes elevadas.
AXL F DO16 FLK 1H
-
Módulo digital
2701813
Axioline F, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: Conector para FLK (20 polos), velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Datos de programación | |
| Área de direcciones de entrada | 0 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 2 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 3 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 6 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de salida digital | Semiconductor |
| Tipo de conexión | FLK20 conector macho |
| Tecnología de conexión | Conector para FLK (20 polos) |
| Número de salidas | 16 |
| Circuito de protección | Prot. contra cortocircuito, prot. contra sobrecarga salidas; electrónico |
| Tensión de salida | 24 V |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | -25,8 V ... -15 V |
| Capacidad máxima por salida | máx. 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo | máx. 8 A (Proteger externamente) |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Carga mín. | 10 kΩ |
| Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 1 V |
| Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 300 µA |
| Carga nominal inductiva | máx. 12 VA (1,2 H, 48 Ω, con tensión nominal) |
| Carga nominal de lámparas | máx. 12 W (para tensión nominal) |
| Carga nominal resistiva | máx. 12 W (48 Ω, con tensión nominal) |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Desconexión con reinicio automático |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Número de maniobras | máx. 10000 por segundo (con corriente de carga de 50 mA como mínimo) |
| máx. 1 por segundo (con carga nominal inductiva) | |
| máx. 16 por segundo (con carga nominal de luz) | |
| Resistencia a la tensión de retorno, contra impulsos cortos | resistente a las tensiones inversas de hasta 0,5 A durante 1 s |
| Retardo de señal | máx. 100 µs (al conectar) |
| máx. 100 µs (En caso de conexión, con corriente de carga mínima de 50 mA) | |
| Desconexión sobrecorriente | a partir de 0,7 A |
| Corriente de salida en caso de rotura de masa en estado desconectado | < 1 mA |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline F |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (sin derating de temperatura) |
| Volumen de suministro | incluidos módulo base de bus y conector Axioline F |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,15 W |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 120 mA |
| Potenciales: Alimentación de módulos de salidas digitales (UO) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A (Proteger externamente) |
| Absorción de corriente | min. 14 mA (sin actuadores) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico (35 V, 0,5 s) |
| Prot. contra inversión de polaridad; diodo paralelo; con protección por fusible externa de 5 A (solo para la puesta en servicio) | |
| Protección por fusible | máx. 8 A (Protección contra inversión de polaridad hasta 5 A) |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 5 V del bus local (UBus)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2701813 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DRI232 |
| Clave de producto | DRI232 |
| GTIN | 4046356881302 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 175,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 108 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | b17ccdaa-5d5f-47fb-9091-ec8a0c95d1c7 |
Productos compatibles
-
AXL F BS H - Conector de bus 2700992
-
AXL F BS CAP - Capuchón 2702275
-
ZB 20,3:UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0820248
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
EMT (35X28)R - Rótulo insertable 0801602
-
PLC-V8/FLK14/OUT - Conexión de sistema 2295554
-
PLC-V8L/FLK14/OUT - Conexión de sistema 2299660
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Zócalo de relé 2966016
-
VIP-2/SC/FLK20 - Módulo de transferencia de señales 2315049
-
VIP-2/PT/FLK20 - Módulo de transferencia de señales 2903790
-
VIP-2/SC/FLK14/8M/PLC - Módulo pasivo 2322281
-
VFC-PT/FLK20 - Módulo de transferencia de señales 1278794
-
VFC-PT/FLK14/PLC - Módulo de transferencia de señales 1278798
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 - Cable 2305305
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Cable 2305321
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 - Cable 2305347
-
CABLE-FLK20/OE/0,14/... - Cable 2305745
-
FLK 20/EZ-DR/ 50KONFEK - Cable 2296391
-
FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK - Cable 2296401
-
FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK - Cable 2296472
-
FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK - Cable 2296485
-
FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK - Cable 2296498
-
FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK - Cable 2296508
-
FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK - Cable 2296524
-
FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK - Cable 2296537
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2305059
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK - Cable 2298470
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/10M/KONFEK - Cable 2902708
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK - Cable 2298438
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK - Cable 2300818
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/400/KONFEK - Cable 2305237
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/500/KONFEK - Cable 2902707
-
FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Cable 2304487
Sus ventajas
16 salidas digitales
24 V DC, 500 mA
1 conexión FLK, 20 polos
Tiempo de actualización mínimo 100 μs
Placa de características guardada
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)