CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 - Cable
2305321

Cable redondo confeccionado; conexión 1: Conductores individuales (20-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras); conexión 2: Hembra de conexión IDC/FLK (1x 20-polos); longitud de cable: 2 m

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

20 y 50 polos
Conector según IEC 60603-13
Conexión 1:1
Extremo abierto de un lado