El maestro IO-Link EtherCAT® Axioline E está previsto para su uso dentro de una red EtherCAT®. Permite el funcionamiento de hasta ocho sensores/actuadores IO-Link y sirve también para registrar señales digitales.
AXL E EC IOL8 DI4 M12 6P
-
Módulo de comunicación
2701524
Axioline E, EtherCAT®, Conector M12, puertos IO-Link Class A: 4, tipo de conexión: Conector M12, tecnología de conexión: 3 conductores, puertos IO-Link Class B: 4, tipo de conexión: Conector M12, tecnología de conexión: 3 conductores, Entradas digitales en el pin 2 con puertos de clase A: 4, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, Carcasa de plástico, índice de protección: IP65/IP67
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 185 mm |
| Profundidad | 30,5 mm |
| Distancia entre taladros | 198,5 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La altura es de 212 mm, incluyendo las solapas de fijación. |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de montaje | Montaje atornillado |
| Color (Carcasa) | gris antracita (RAL 7016) |
| Material de la carcasa | Pocan® |
| EtherCAT® | |
| Número de canales | 2 |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Con codificación D |
| Número de polos | 4 |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s (con autonegociación) |
| EtherCAT® | |
| Tipo de aparato | Subdispositivo EtherCAT® |
| Protocolos específicos del sistema | Protocolos Mailbox CANopen® over EtherCAT® |
| Protocolos Mailbox File access over EtherCAT® | |
| Especificación | ETG.1000 V1.02 |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales en el pin 2 con puertos de clase A |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 4 |
| Tipo de conexión | Conector M12, de X01 ... X04 están ocupados dos veces |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 3 mA |
| Corriente de sensor por canal | máx. 200 mA (de L+/L-) |
| Corriente suma de sensores | máx. 1,6 A (de L+/L-) |
| Frecuencia de entrada | 0,5 kHz |
| Tiempo de filtro de entrada | < 1000 µs |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores |
| Digital | |
| Descripción de la entrada | Puertos IO-Link en el modo operativo Entrada digital (DI) |
| Número de entradas | máx. 8 (IEC 61131-2 tipo 1) |
| Tipo de conexión | Conector M12, de X01 ... X04 están ocupados dos veces |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -0,3 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Corriente nominal de entrada | típ. 3 mA |
| Corriente de sensor por canal | máx. 200 mA (de L+/L-) |
| Corriente suma de sensores | máx. 1,6 A (de L+/L-) |
| Tiempo de filtro de entrada | < 1000 µs |
| Frecuencia de entrada | 0,5 kHz |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; sí |
| Protección contra cortocircuito de la alimentación de sensores; sí | |
| IO-Link | |
| Número de puertos | 4 |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Modelo de puerto | Class A |
| Tiempo de ciclo | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 bytes, COM3; * véase "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| IO-Link | |
| Número de puertos | 4 |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Modelo de puerto | Class B |
| Tiempo de ciclo | min. 2 ms (MasterCycleTime: PDInput* + PDOutput* + OnReqData* < = 17 bytes, COM3; * véase "IO-Link Interface and System Specification V1.1.2") |
| Digital | |
| Descripción de la salida | Puertos IO-Link en el modo operativo Salida digital (DO) |
| Tipo de conexión | Conector M12, de X01 ... X04 están ocupados dos veces |
| Tecnología de conexión | 3 conductores |
| Número de salidas | máx. 8 |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida máxima por canal | 150 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo | 1,2 A |
| Carga nominal resistiva | 3,6 W (160 Ω, con tensión nominal) |
| Carga nominal inductiva | 3,6 VA (0,8 H, 160 Ω, con tensión nominal) |
| Retardo de señal | máx. 150 µs (al conectar) |
| máx. 200 µs (al desconectar) | |
| Número de maniobras | máx. 1 por segundo (con carga nominal inductiva) |
| máx. 5500 por segundo (en caso de carga nominal óhmica) | |
| Limitación de la tensión de ruptura inductiva | -15 V DC |
| Tensión de salida en estado de desconexión | máx. 1 V |
| Corriente de salida en estado de desconexión | máx. 300 µA |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; sí |
| Protección contra cortocircuito; sí | |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | Desconexión con reinicio automático |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline E |
| Construcción | Stand-alone |
| Características especiales | Carcasa de plástico |
| Potenciales | |
| Alimentación de tensión US | 24 V DC |
| Alimentación de corriente en US | máx. 4 A |
| Absorción de corriente de US | típ. 8 mA |
| máx. 1,2 A | |
| Alimentación: IO-Link | |
| Tensión nominal de alimentación periférica | 24 V DC |
| Corriente nominal por puerto IO-Link | máx. 150 mA (en C/Q (pin 4), como máximo 1,6 A a través de los 8 cables IO-Link C/Q y L+) |
| máx. 200 mA (en L+/L- (pin 1 y pin 3), durante el arranque brevemente hasta 1,6 A) | |
| máx. 2 A (en UA (puertos tipo B, pin 2 y pin 5)) | |
| Longitud de cable admisible | < 20 m (al sensor) |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; sí |
| Alimentación: Electrónica modular y sensores | |
| Denominación | Alimentación de la electrónica modular y de los sensores (US) |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado T |
| Número de polos | 4 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,5 V DC ... 31,2 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 180 mA ±15 % (con 24 V DC) |
| máx. 12 A | |
| Alimentación: Actuadores | |
| Denominación | Alimentación de los actuadores (UA) |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado T |
| Número de polos | 4 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 31,2 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 28 mA ±15 % (con 24 V DC) |
| máx. 12 A | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores, puertos IO-Link)/conexión de bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores, puertos IO-Link)/conexión de bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores, puertos IO-Link)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Conexión de bus (Ethernet 1)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Conexión de bus (Ethernet 2)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Conexión de bus (Ethernet 1)/conexión de bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores)/alimentación de 24 V (alimentación de la lógica y de sensores, puertos IO-Link) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores) / conexión de bus (Ethernet 1) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores) / conexión de bus (Ethernet 2) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (alimentación de actuadores)/FE | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tipo de conexión | Conector M12 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65/IP67 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2701524 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DRI7DE |
| Clave de producto | DRI7DE |
| GTIN | 4046356763745 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 555,5 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 551,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
PROT-M12 - Tornillo de cierre 1680539
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Conector para datos 1521261
-
UCT-EM (7X10) - Rótulo para encajar 0830765
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRT SH - Cable de potencia 1424116
-
SAC-4P-M12MST/ 1,5-PUR SH - Cable de potencia 1424120
-
NBC-M12MSD-PN/.../... - Cable de red 1408640
-
NBC-M12MSD-M12FSD-PN/.../... - Cable de red 1408617
-
NBC-M12MSD-M12MSD-PN/.../... - Cable de red 1408634
-
NBC-M12MSD-R4AC-PN/.../... - Cable de red 1408639
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR - Cable de potencia 1408812
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR - Cable de potencia 1408813
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR - Cable de potencia 1408814
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR - Cable de potencia 1408815
-
SAC-4P-M12MRT/ 1,0-PUR - Cable de potencia 1408816
-
SAC-4P-M12MRT/ 2,0-PUR - Cable de potencia 1408819
-
SAC-4P-M12MRT/ 5,0-PUR - Cable de potencia 1408820
-
SAC-4P-M12MRT/10,0-PUR - Cable de potencia 1408822
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408823
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408824
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408825
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408826
-
SAC-4P- 1,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia 1408827
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia 1408828
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia 1408829
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FRT - Cable de potencia 1408830
-
SAC-4P-M12MST/ 0,3-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408806
-
SAC-4P-M12MST/ 0,6-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408807
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408808
-
SAC-4P-M12MST/ 2,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408809
-
SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408810
-
SAC-4P-M12MST/10,0-PUR/M12FST - Cable de potencia 1408811
-
SAC-3P-M12MS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1696662
-
SAC-3P-M12MR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1696675
-
SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1696756
-
SAC-3P-M12MR-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1513428
-
SAC-3P-M12MR-M12FR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1513318
-
SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697030
-
SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697043
-
SAC-5P-M12MS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697098
-
SAC-5P-M12MR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1697108
-
SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... - Cable para sensores/actuadores 1508734
-
SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... - Cable para sensores/actuadores 1529506
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Distribuidor en Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Distribuidor en Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Distribuidor en Y 1523968
-
PROT-M12 SH - Tornillo de cierre 1503302
-
NF PD IOL R - Acopladores inductivos 1736165
-
NF PD IOL B - Acopladores inductivos 1736167
Sus ventajas
Conexión a la red EtherCAT® con conectores M12 (con codificación D)
Velocidad de transmisión 100 MBits/s
Conexión de cuatro dispositivos IO-Link con entrada digital adicional
Conexión de cuatro actuadores IO-Link con alimentación de tensión adicional
Conexión de puertos IO-Link con conectores enchufables M12 (codificados A, 5 polos)
Especificación IO-Link V1.1.2
Indicaciones de diagnóstico y estado
Protección contra cortocircuito y sobrecarga de la alimentación de sensores
Grado de protección IP65/67
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)