RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cable coaxial
2701402

Cable de antena para pasamuros de armario de control, diámetro exterior: 3,2 mm, conductor interior: flexible, atenuación: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB a 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, N (hembra) -> RSMA (macho), longitud del cable: 0,5 m, artículo sucesor técnicamente mejorado disponible: Código de artículo 1340129

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Sin halógenos
Ignífugo
Resistente a los rayos ultravioleta
Resistente a aceite
Para exteriores