El módulo de seguridad es un módulo de entradas de la línea de productos Inline para el empleo en un lugar cualquiera dentro de un sistema SafetyBridge o PROFIsafe. La velocidad de transmisión puede ajustarse en el módulo de seguridad por medio de interruptores a 500 kBaud o 2 Mbaud. Dentro de una estación debe trabajarse siempre con la misma velocidad de transmisión. El módulo dispone de ocho entradas digitales seguras con una ocupación de dos canales o de dieciséis entradas digitales con una ocupación de un canal.
IB IL 24 PSDI 16-PAC
-
Módulo de seguridad
2700994
Módulo de entrada digital orientado a la seguridad, grado de protección IP20, para los sistemas SafetyBridge V3 y el sistema PROFIsafe. El módulo dispone de 8 entradas digitales seguras con una ocupación de dos canales o 16 entradas digitales seguras con una ocupación de un canal
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
PROFIsafe
ID de homologación: Z20207Functional Safety
ID de homologación: 968/FSP 2449.00/22TUEV RH FS
ID de homologación: 968/EZ650.17/26Productos compatibles
Sus ventajas
SIL 3 según EN IEC 62061
SIL˽3 según IEC/EN˽61508
PL e según EN ISO 13849-1