PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP
-
Relés de acoplamiento
2700582
Relé de acoplamiento para aplicaciones de alta y baja demanda SIL 3, acopla señales digitales a la periferia, amplio rango de entrada de 24 V...230 V, 2 circuitos de disparo (1x hasta 60 V, 1x hasta 250 V), 1 circuito de retroalimentación, aplicaciones "Safe State Off", borna push-in enchufable
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta SIL 3 según IEC 61508
Contactos conducción forzada según EN 50205
Prueba funcional sencilla según IEC 61508
Construcción estrecha
Entrada de amplia gama
Protección contra corrosión con pintura de protección de la placa de circuito impreso