El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para la salida de señales digitales.
IB IL 24 DO8/HD-PAC
-
Módulo digital
2700172
Inline, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 1 conductor, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
RINA
ID de homologación: ELE121121XGABS
ID de homologación: 22-2226444-PDADNV
ID de homologación: TAA00002CUcULus Listed
ID de homologación: E140324cULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
8 salidas digitales
Conexión de actuadores en técnica de 1 conductor
Corriente nominal por salida: 500 mA
Corriente total del borne: 4 A
Salidas protegidas contra cortocircuito y sobrecarga