FLKM 14-PA-INLINE/DIO8
-
Adaptador frontal
2900889
Adaptador frontal VARIOFACE para módulos Inline HD, para transmisión de 8 señales digitales.
Detalles de producto
| Familia de productos | VARIOFACE |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento funcional |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tensión de servicio (DC) | ≤ 60 V DC |
| Corriente (por ramal) | ≤ 1 A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 63 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Sistema de control compatible PHOENIX CONTACT Inline | |
| Tarjeta de E/S adecuada | IB IL 24 DO8/HD-PAC |
| IB IL 24 DI8/HD-PAC | |
| Conexión 1 (nivel del sistema de control) | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 8 |
| Conexión 2 (nivel de campo) | |
| Conexión según norma | IEC 60603-13 |
| Tipo de conexión | Espadín IDC/FLK |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 14 |
| Ciclos de enchufe | > 50 |
| Paso | 2,54 mm |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 11 mm |
| Altura | 66,5 mm |
| Profundidad | 41,92 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (Módulo) | IP00 |
| Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 50 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | EN IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje |
| Posición de montaje | discrecional |
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Código de artículo | 2900889 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK231P |
| Clave de producto | DK231P |
| GTIN | 4046356545075 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 26,4 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 27,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8af2e099-1f5a-45ec-a1c0-dd3cce9f5bca |
Productos compatibles
-
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Cable 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Cable 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Cable 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Cable 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Cable 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Cable 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Cable 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Cable 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Cable 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Cable 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Cable 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Cable 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Cable 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Cable 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Cable 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Cable 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Cable 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Cable 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Cable 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Cable 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Cable 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Cable 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Cable 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Cable 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Cable 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Cable 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Cable 2299013
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)