AXL F BK PN TPS - Acoplador de bus
2403869

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Axioline F, Acoplador de bus, PROFINET, Hembra RJ45, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

2 puertos Ethernet (con switch integrado)
Conformidad para especificación PROFINET V2.3
Compatible con PROFIsafe
Compatible con PROFIenergy
Compatible con la redundancia de sistema PROFINET S2 (a partir de la versión de firmware 1.30)
PROFINET RT e IRT
Tiempo de ciclo mínimo de PROFINET con RT e IRT 250 μs
Tiempo de recorrido en el acoplador de bus insignificante (unos 0 µs)
Tiempo de ciclo típico del bus local Axioline F aprox. 10 μs
Gestión basada en web
Compatible con el funcionamiento de Axioline Smart Elements
Compatible con Smart Elements pasivos (a partir de la versión de firmware 1.30)
Compatible con IOL-CONF (a partir de la versión de firmware 1.30)
Procesamiento de valores analógicos seguro con SAFE AI y otros componentes