BL FPM 15.6 - Monitor
2402980

Monitor LCD plano de 15,6" con índice de protección IP65 y pantalla táctil capacitiva proyectiva

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Pantalla de 15,6"
DisplayPort 1.2, entradas VGA y DVI-I
Botones de configuración integrados
Temperatura ambiente en servicio de -10 °C ... 60 °C
Pantalla táctil de 15,6"