QUINT-PS/3AC/24DC/20/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección
2320924

En proyectos nuevos, utilice el siguiente artículo: 1343940 QUINT4-PS/3AC/24DC/20/CO. Fuentes de alimentación conmutadas de primario QUINT POWER, Conexión por tornillo, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), entrada: 3 fásico, salida: 24 V DC / 20 A, ajustable desde 18 V DC ... 29,5 V DC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para una disponibilidad de la instalación más alta
Arranque fiable cargas pesadas con reserva potencia estática POWER BOOST, corriente nominal hasta 1,5 veces mayor de forma permanente
Disparo rápido de interruptores automáticos estándar con reserva de potencia dinámica SFB (Selective Fuse Breaking) con corriente nominal hasta 6 veces mayor durante 12 ms
Control de funcionamiento preventivo
Protección óptima con lacado por inmersión para una humedad del aire del 100 %

Preguntas frecuentes


¿Puedo activar un interruptor automático estándar con la fuente de alimentación?

Sí, con la fuente de alimentación QUINT es posible activar de forma segura interruptores automáticos estándar. Para ello, consulte la matriz de diseño de SFB, que encontrará en el área de descargas, en el apartado "Otros".


¿Puede utilizarse la fuente de alimentación también en entornos expuestos a gases nocivos?

Todas nuestras fuentes de alimentación QUINT se prueban de acuerdo con la norma ISA G3 Harsh Group A y cumplen sus requisitos.


¿Por qué la carcasa de la fuente de alimentación alcanza temperaturas superiores a las de otros fabricantes?

El motivo es nuestro concepto de disipación del calor: todos los componentes de potencia están situados en las paredes laterales o en la pared posterior. Esto ofrece la ventaja de mantener más baja la temperatura en el interior, lo que alarga la vida útil de la fuente de alimentación.


¿Puede el relé DC OK funcionar con la tensión de salida de la fuente de alimentación?

El relé DC OK puede conectarse a la tensión de salida de la fuente de alimentación, pero solo se le puede aplicar una carga máxima de 1 A. Para ello, recomendamos utilizar un circuito de protección.


¿Pueden transmitirse perturbaciones de la red de suministro a la salida de la fuente de alimentación?

No, debido a que la fuente de alimentación QUINT está diseñada con un concepto de convertidor multietapa, no se transmiten perturbaciones. Las perturbaciones ya se eliminan en el circuito de entrada y no llegan a la salida de 24 V de la fuente de alimentación.