Para una monitorización continua y una gestión inteligente hay una comunicación permanente con QUINT UPS. Gracias a la detección automática del módulo de batería y al cambio sin herramientas durante el funcionamiento, es posible realizar una instalación rápida. Los módulos de batería para QUINT UPS con tecnología IQ salen completamente cargados del almacén.
UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH
-
Módulo de batería
2320351
Módulo de batería, tecnología LI-ION, 24 V DC, 120 Wh, para temperaturas ambiente de -20 °C ... 60 °C, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Elevada vida útil con tiempos buffer largos
Tecnología de fosfato de hierro y litio
Alta dens. energía