QUINT4-UPS/1AC/1AC/1KVA - Sistema de alimentación ininterrumpida
2320283

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología IQ para el montaje sobre carril DIN. Entrada: 120 V AC / 230 V AC, salida: 120 V AC / 230 V AC / 1 kVA. Informa en todo momento sobre el estado de la carga, la duración restante y la vida útil del módulo de batería, lo que incrementa la disponibilidad de la planta. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Transición sin dificultades gracias a la topología en línea
Curva sinusoidal pura en funcionamiento de red y con batería
Interfaz USB para la conexión, p. ej., con PCs industriales
Arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada
Conmutable en paralelo para redundancia y aumento de potencia