El módulo SAI para 120 V AC/ 230 V AC proporciona una curva sinusoidal pura en la salida. Para una potencia de 400 W/500 VA solo se necesita un acumulador de energía, la fuente de alimentación ya está integrada.
QUINT-UPS/ 1AC/ 1AC/500VA
-
Sistema de alimentación ininterrumpida
2320270
Sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología IQ 1CA/1CA/500 VA. Para aplicaciones de 120 V AC/230 V AC. Informa en todo momento sobre el estado de la carga, duración residual y vida útil del módulo de batería, aumentando así la disponibilidad de la instalación.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Funcionamiento AC | |
| Tensión de entrada | 240 V AC |
| 100 V AC | |
| 120 V AC -20 % / +15 % | |
| 230 V AC -20 % / +15 % | |
| Margen de tensión nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
| Rango de tensión de entrada | 184 V AC ... 264 V AC |
| 96 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| Margen de tensión de entrada AC | 196 V AC ... 264 V AC |
| 102 V AC ... 138 V AC | |
| 96 V AC ... 264 V AC | |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Frecuencia nominal | 50 Hz ... 60 Hz |
| 50 Hz ... 60 Hz | |
| Gama de frecuencias AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Tiempo buffer | 1 h (38 AH) |
| Absorción de corriente | 2,2 A (230 V AC) |
| 0,18 A (230 V AC) | |
| 0,8 A (230 V AC) | |
| 3,7 A (230 V AC) | |
| 4,3 A (120 V AC) | |
| 0,35 A (120 V AC) | |
| 1,3 A (120 V AC) | |
| 6,8 A (120 V AC) | |
| Umbral de activación fijo | Configurable, de fábrica, error del 10 % con respecto a la tensión de entrada nominal |
| Umbral de activación variable | Configurable mediante el software UPS-CONF |
| Factor de potencia | 0,8 |
| Fusible de entrada de módulo | 10 A |
| Fusible previo admitido | B16 230 V AC |
| 20 A 120 V AC, Listed breaker | |
| Digital Control Low-Active (configurable) | |
| Inicio en funcionamiento a batería 120 V AC Default | Puente enchufable (salida +24 V DC, 30 mA en entrada A1) |
| Inicio en funcionamiento a batería 230 V AC Default | Puente enchufable (salida +24 V DC, 30 mA en entrada A2) |
| Clasificación según IEC 62040-3 | VFD-SS-311 |
| Rendimiento | > 98 % (Funcionamiento en red) |
| > 98 % (120 V AC) | |
| > 86 % (Servicio de batería) | |
| Tensión nominal de salida | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Gama de tensión de salida | 96 V AC ... 144 V AC |
| 184 V AC ... 264 V AC | |
| Forma de la tensión de salida | Sinusoidal pura |
| Corriente nominal de salida (IN) | 4,3 A (120 V AC, -25 °C ... 50 °C) |
| 2,2 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
| Limitación de la corriente de salida | 5,2 A (120 V AC) |
| 2,7 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5,2 A (120 V AC, -25 °C ... 40 °C) |
| 2,7 A (230 V AC, -25 °C ... 40 °C) | |
| Tiempo de puenteo | 3600 s |
| Derating | > 50 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Posibilidad de conexión en paralelo UPS | No |
| Posibilidad de conexión en serie UPS | no |
| Potencia de salida | 516 W |
| Potencia aparente | 500 VA |
| Potencia nominal | 400 W |
| Factor de cresta | 2,8 |
| Tiempo de conmutación | < 10 ms |
| Posibilidad de conexión en paralelo | no |
| Posibilidad de conexión en serie | no |
| Funcionamiento en red | |
| Tensión nominal de salida | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Gama de tensión de salida | 102 V AC ... 138 V AC |
| 196 V AC ... 264 V AC | |
| Corriente nominal de salida (IN) | 4,3 A (120 V AC) |
| 2,2 A (230 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 5,2 A |
| 2,7 A | |
| Fusible previo admitido | AC: 1 x conmutador LS - Fusible previo recomendado |
| Funcionamiento a batería | |
| Tensión nominal de salida | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Corriente nominal de salida (IN) | 2,2 A (230 V AC) |
| 4,3 A (120 V AC) | |
| POWER BOOST (IBoost) | 2,7 A (230 V AC) |
| 5,2 A (120 V AC) | |
| Fusible previo admitido | 25 A en funcionamiento en paralelo de 3,4 AH y 60 WH |
| 50 A en funcionamiento en paralelo de 7,2 AH, 12 AH y 38 AH | |
| Tiempo buffer | 10 min (400 W / 7,2 Ah) |
| Señal: Alarma | |
| Tensión de conmutación máxima | ≤ 30 V DC |
| Tensión de salida | 24 V (SELV) |
| Corriente de carga constante | ≤ 30 mA |
| Señal: Battery Mode | |
| Tensión de conmutación máxima | ≤ 30 V DC |
| Tensión de salida | 24 V (SELV) |
| Corriente de carga constante | ≤ 30 mA |
| Señal: POWER BOOST | |
| Tensión de conmutación máxima | ≤ 30 V DC |
| Tensión de salida | 24 V (SELV) |
| Corriente de carga constante | ≤ 30 mA |
| Tensión nominal UN | 24 V DC |
| Tensión al final de la carga | 25 V DC ... 30 V DC (con compensación térmica) |
| Corriente de carga | 2 A |
| Margen de capacidad nominal | 3,4 Ah ... 114 Ah (3x 38 Ah) |
| Prueba de presencia batería / intervalo | 1 min |
| Prueba de presencia batería (cíclico) | 60 s |
| Acumulador de energía, posibilidad de conexión en paralelo | sí, 3 (atención con la protección de cables) |
| Acumulador de energía, posibilidad de conexión en serie | no |
| Tecnología IQ | sí |
| Compensación de temperatura | 42 mV/K (preconfigurado) |
| Compensación de temperatura (preconfigurada) | -42 mV/K |
| Fusible previo admitido | 50 A |
| Gestión de redes | Sí |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 6 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 4 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 18 |
| Sección de conductor AWG máx. | 10 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 6 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 4 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 18 |
| Sección de conductor AWG máx. | 10 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Señal | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 10 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M4 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Interfaz | IFS (sistema de interfaz) |
| MINI-USB tipo B |
| Tipo de señalización | LED |
| Salidas conmutadas activas | |
| Interfaz/software | |
| Salida de señal: Indicación de estado 120 V AC | |
| Denominación Señalización | Modo operativo AC |
| Indicación de estado | LED |
| Observación acerca de la indicación de estado | Luz estática |
| Salida de señal: Indicación de estado 230 V AC | |
| Denominación Señalización | Modo operativo AC |
| Indicación de estado | LED |
| Color | verde |
| Observación acerca de la indicación de estado | Luz estática |
| Salida de señal: Salida de transistor, activa | |
| Denominación Señalización | Alarma |
| Indicación de estado | LED |
| Color | rojo |
| Observación acerca de la indicación de estado | Luz estática |
| Salida de señal: Salida de transistor, activa | |
| Denominación Señalización | Battery Mode |
| Indicación de estado | LED |
| Color | amarillo |
| Observación acerca de la indicación de estado | Luz estática |
| Salida de señal: Salida de transistor, activa | |
| Denominación Señalización | POWER BOOST |
| Indicación de estado | LED |
| Color | amarillo |
| Observación acerca de la indicación de estado | Luz estática |
| Salida de señal | |
| Denominación Señalización | Battery Charge |
| Indicación de estado | Barra |
| Color | rojo/verde |
| Tensión de aislamiento entrada, salida/carcasa | 1,5 kV AC |
| 2,1 kV DC |
| Tipo de producto | SAI AC |
| Familia de productos | QUINT AC UPS |
| Tecnología IQ | sí |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 240513 h (40 °C) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | I |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Tiempo | 184982 h |
| Anchura | 125 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 5 mm / 5 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: PN ≥50 %, horizontal 5 mm, al lado de las partes activas 15 mm, vertical 50 mm alineable: PN <50 %, horizontal 0 mm, arriba vertical 40 mm, abajo vertical 20 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Material carcasa | Chapa de acero galvanizada |
| Ejecución de las carcasas | Aluminio (AlMg3) |
| Ejecución del capuchón | Chapa de acero galvanizado, sin cromo (VI) |
| Ejecución de los elementos laterales | Aluminio |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 50 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (25 °C, sin condensación) |
| Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g tv = 90 min | |
| Aplicaciones para trenes | EN 50121-4 |
| Normas | |
| Sistemas de alimentación sin interrupciones regulativas | EN 62040-1 |
| Sistemas de alimentación ininterrumpida | |
| Denominación de norma | Sistemas de alimentación ininterrumpida |
| Normas/disposiciones | EN 62040-1 |
| UL | |
| Marcado | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Emisión de interferencias | Emisión de interferencias conforme a EN 62040-2 |
| Resistencia a interferencias | Inmunidad a interferencias según EN 62040-2 |
| Emisiones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 62040-02 (clase C1) |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 8 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Descarga en el aire | 15 kV (Severidad del ensayo 4) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 3 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 2 GHz ... 3 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 3 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Entrada/salida/señal | asimétrico |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V (Severidad del ensayo 3) |
| Emisión de interferencias | |
| Tensión radiointerferencia | EN 62040-2 (clase C1) |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Código de artículo | 2320270 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMUQ15 |
| Clave de producto | CMUQ15 |
| GTIN | 4046356560078 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.518 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2.244 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 342453IECEE CB Scheme
ID de homologación: SI-7771EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID de homologación: RU-DE.B.00184/20KC
ID de homologación: R-R-PCK-2320270cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 359066UL Recognized
ID de homologación: FILE E 359066| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 71,277 kg CO2e |
Productos compatibles
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Módulo de batería 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Módulo de batería 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Módulo de batería 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Módulo de batería 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Módulo de batería 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Módulo de batería 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Módulo de batería 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Módulo de batería 2320429
-
UPS-CAP/24DC/20A/20KJ - Acumulador de energía 2320380
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - Cable USB 2986135
-
IFS-MINI-DIN-DATACABLE - Cable de datos 2320487
-
IFS-RS232-DATACABLE - Cable de datos 2320490
-
IFS-USB-DATACABLE - Cable de datos 2320500
-
UWA 130 - Adaptador de montaje 2901664
-
UWA 182/52 - Adaptador de montaje 2938235
-
FUSE 10A/400V GRL - Fusible 2908358
-
IFS-CONFSTICK - Módulo de memoria 2986122
-
IFS-CONFSTICK-L - Módulo de memoria 2901103
Sus ventajas
Óptimo aprovechamiento del tiempo buffer y control preventivo del acumulador de energía
Uso en todo el mundo
Máximo rendimiento
Amplia señalización y parametrización
Puesta en servicio simplificada
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)