El FL ISOLATOR se utiliza para la separación galvánica en redes Ethernet basadas en cobre. Las diferencias de potencial son siempre un problema para transmitir datos sin perturbaciones en entorno industrial Con la separación de alta calidad hasta 4 kV se protegen de forma segura los caros equipos e interfaces Ethernet. Con ello aumenta considerablemente la inmunidad a perturbaciones bajo carga industrial.
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ
-
Separador de red
2313931
Aislador pasivo de red para separación galvánica en redes Ethernet. Para la protección de aparatos Ethernet frente a diferencias de potencial de hasta 4 kV. Aplicable para velocidades de transmisión hasta 100 MBit/s. Posibilidades de conexión para dos conectores RJ45.
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Aislador de red |
| MTBF | 7993 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
| 4201 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
| Separación galvánica | Ethernet // Ethernet |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 250 Vrms |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/Interfaz de datos | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentación | |
| Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Señal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Número de canales | 1 |
| Longitud de transmisión | ≤ 100 m (Longitud total sobre ambos puertos (dependiendo de la velocidad de transmisión y del cable utilizado)) |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Número de canales | 1 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidad | 92 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caja) | PA 6.6-FR |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 25g, duración 11 ms, impulso choque en forma semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Construcción naval | |
| Marcado | DNV GL |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibración | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 26 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
| Intensidad de campo | 20 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Radiointerferencias según EN 55011 | Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
| Normas/especificaciones | EN 50121 |
| EN 50155 | |
| Denominación de norma | Aplicaciones ferroviarias |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2313931 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC332 |
| Clave de producto | DNC332 |
| GTIN | 4046356575089 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 116,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 116,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27240692 |
| ECLASS-15.0 | 27240692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patch panel 2744610
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separador de red 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Separador de red 2902985
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cable patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cable patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cable patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cable patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cable patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cable patch 2891686
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
Alimentación de tensión no necesaria
Rigidez dieléctrica hasta 4 kV
Protección ante influjos agresivos en entorno industrial especialmente duro con placa de circuito impreso barnizada
Separación galvánica de las líneas de datos y pantallas de cables
Rango de temperaturas ampliado desde -25 °C ... +85 °C
Montaje sobre carril EN
Tensión de aislamiento permanente de 250 VRMS
Autorización de construcción de embarcaciones según DNV GL
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)