ELR W3-230AC/500AC- 9I
-
Arrancador de motor híbrido
2297060
Arrancador de motor híbrido para invertir motores trifásicos hasta 500 V AC y 9 A de corriente de salida, con tensión de control de 230 V AC, desconexión por sobrecarga ajustable, función de paro de emergencia hasta SIL 3/PL e y conexión por tornillo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Anchura 22,5 mm
Nivel de seguridad según IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Ahorro de cableado
Larga vida útil
Ahorro de espacio
Puentes inserc. bucle trifásico
Corriente ajustable para función de bimetal
Conmutación sin desgaste