ZFKDSA 10-15,00- 8 RD/BK - Borna para placa de circuito impreso
1701374

línea de productos COMBICON Terminals L
sección 10 mm2
paso 15 mm
tipo de conexión Conexión por resorte
clase de montaje Soldadura por ola

Borna para placa de circuito impreso, corriente nominal: 76 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 10 mm2, número de potenciales: 8, número de filas: 1, número de polos por fila: 8, familia de artículos: ZFKDS(A) 10, paso: 15 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 6,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 4, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
Foso del puente separado para una fácil conexión de varios polos con puentes enchufables
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada