SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR - Cable principal
1693746

Cable principal, aplicación: Caja de sensores/actuadores, número de puestos enchufables: 10, número de polos: 14, ocupación de los puestos enchufables: simple, indicación de estado: no; conexión de cable principal: Conexión enchufable M16, PUR/PVC, longitud del cable: 5 m, apantallamiento: no, se espera que este artículo no contenga plomo a partir del tercer trimestre de 2026 de acuerdo con RoHS II sin excepción 6c (Pb <0,1 %), una alternativa sin plomo está disponible previamente a petición

Detalles de producto









Productos compatibles