UL Recognized
ID de homologación: E118976| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 80 A | - 6 | |
| Control | 600 V | 16 A | 14 | |
Inserto de contactos, número de polos: 4+2+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 2, Macho, Conexión por tornillo, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, aplicación: Potencia/señal
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 80 A | - 6 | |
| Control | 600 V | 16 A | 14 | |