HC-K 4/2-EBUS - Inserto de contactos
1686876

Inserto de contactos, número de polos: 4+2+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 2, Hembra, Conexión por tornillo, 830 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2, aplicación: Potencia/señal

Detalles de producto









Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373