UL listado
ID de homologación: FILE E 221474| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
cUL Listed
ID de homologación: FILE E 221474| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
Cable para sensores/actuadores, 5-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado (Advanced Shielding Technology), extremo de cable libre, a Hembra acodado M12, codificación: A, longitud de cable: 5 m
| Tipo de producto | Cables para sensores/actuadores |
| Aplicación | Estándar |
| Número de polos | 5 |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Apantallado | sí |
| Codificación | A |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 3 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | HB |
| Material de la junta | NBR |
| Material cuerpo de agarre | TPU resistente al fuego, autoextinguible |
| Material contacto | CuSn |
| Material superficie del contacto | Ni/Au |
| Material soporte de contactos | TPU GF |
| Material conexión por tornillo | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 100 MΩ |
| Tensión nominal UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corriente nominal IN | 4 A |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 100 |
| Indicación de estado | no |
| Indicación de estado disponible | no |
| Conexión de conductores | |
| Par de apriete | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Conexión 1 | |
| Construcción | extremo de cable libre |
| Conexión 2 | |
| Construcción | Hembra acodado M12 |
| Número de polos | 5 |
| Tipo de codificación | A |
| Longitud del cable | 5 m |
| PUR sin halógenos negro [PUR] | |
| Esquema de dimensiones |
|
| Peso del cable | 43 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C/300 V) |
| Número de polos | 5 |
| Apantallado | sí |
| Tipo de cable | PUR sin halógenos negro [PUR] |
| Construcción del conductor cable de señales | 42x 0,10 mm |
| Línea de señales AWG | 22 |
| Sección de línea | 5x 0,34 mm² (conductor de señales) |
| Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1,27 mm ±0,05 mm (conductor de señales) |
| Diámetro exterior del cable | 5,30 mm ±0,25 mm |
| Envoltura exterior, material | PUR |
| Envoltura exterior, color | negro grisáceo RAL 7021 |
| Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
| Material Aislamiento de conductor | PP |
| Conductor individual, color | marrón, blanco, azul, negro, gris |
| Grosor de pared Aislamiento | ≥ 0,21 mm |
| Grosor de pared Envoltura exterior | aprox. 0,50 mm |
| Cableado total | 5 conductores alrededor de relleno como alma |
| Cubierta visual de pantalla | 80 % |
| Resistencia máx. del conductor | máx. 57 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistencia de aislamiento | 70 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensión nominal Cable | 300 V (a 20 °C) |
| Tensión de prueba Conductor/Conductor | 3000 V (a 20 °C) |
| Menor radio de flexión, montaje fijo | 26 mm |
| Menor radio de flexión, montaje móvil | 52 mm (hasta +60 ℃) |
| Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 10000000, Radio de flexión: 52 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s² |
| Capacidad de carga dinámica (torsión) | Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: ≥5000000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto |
| Ausencia de halógenos | según DIN VDE 0472 parte 815 |
| según DIN EN 50267-2-1 | |
| Resistencia a las llamas | según UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistencia al aceite | según DIN EN 60811-2-1 |
| Otras resistencias | buena resistencia a ácidos, álcalis y disolventes |
| resistente a la hidrólisis y a los microbios | |
| resistente al agua del mar | |
| condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| resistente a la abrasión | |
| Características especiales | apto para cadenas portacables |
| sin silicona | |
| sin sustancias que disturban la humectación de pinturas | |
| Superficie poco adherente | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| -25 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) | |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra) | -25 °C ... 90 °C (macho / hembra) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable, para disposición fija) | -25 °C ... 80 °C (cable, disposición fija) |
| Temperatura ambiente (servicio) (Cable para disposición móvil) | -5 °C ... 80 °C (Cable, disposiCión móvil) |
| Oscilaciones sinusoidales | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-6-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Requisito fallo de contacto | Duración del fallo: máximo 1 μs |
| Exigencia Resistencia de contacto | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Frecuencia mínima | 10 Hz |
| Frecuencia máxima | 500 Hz |
| Amplitud | 0,35 mm |
| Aceleración | 5g |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Número de ciclos | 10 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Choques | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-6-3:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-5:2003-05 | |
| Requisito fallo de contacto | Duración del fallo: máximo 1 μs |
| Exigencia Resistencia de contacto | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Aceleración | 50g |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Duración del choque nominal | 11 ms |
| Cambio brusco de temperatura | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Exigencia Resistencia de contacto | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) |
| Exigencia Resistencia de aislamiento | RI ≥ 100 MΩ |
| Exigencia Resistencia a tensiones eléctricas | Durante la prueba no deben producirse saltos de corriente ni descargas disruptivas. No se debe superar la corriente de fuga máxima admisible. |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Número de ciclos | 5 |
| Tiempo de espera | 30 min |
| Duración transitoria | ≤ 10 s |
| Temperatura mínima | -40 °C |
| Temperatura máxima | +85 °C |
| Calor seco | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-11-9:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| Exigencia Resistencia de aislamiento | RI ≥ 100 MΩ |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Duración del ensayo | 16 h |
| Temperatura de ensayo | 85 °C |
| Calor húmedo cíclico, primer ciclo | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Duración del ensayo | 24 h |
| Temperatura de ensayo | 40 °C |
| Frío | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-11-10:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Duración del ensayo | 2 h |
| Temperatura de ensayo | -40 °C |
| Calor húmedo cíclico, ciclos restantes | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-11-12:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| Exigencia Resistencia de contacto | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) |
| Exigencia Resistencia de aislamiento | RI ≥ 100 MΩ |
| Exigencia Resistencia a tensiones eléctricas | Durante la prueba no deben producirse saltos de corriente ni descargas disruptivas. No se debe superar la corriente de fuga máxima admisible. |
| Requisito de fuerza total de inserción y extracción | Fuerza de inserción máxima admisible Finsertion <10 N Fuerza de tracción máxima admisible Fwithdrawal <15 N |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Duración del ensayo | 24 h |
| Temperatura de ensayo | 40 °C |
| Código IP X5 - chorro de agua | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Exigencia | El agua que salpique contra la carcasa en forma de chorro desde cualquier dirección no debe tener efectos dañinos. |
| Exigencia Resistencia de aislamiento | RI ≥ 100 MΩ |
| Exigencia Resistencia a tensiones eléctricas | Durante la prueba no deben producirse saltos de corriente ni descargas disruptivas. No se debe superar la corriente de fuga máxima admisible. |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Duración del ensayo | 1 min/m² mínimo 3 min |
| Caudal de agua | 12,5 l/min ±5 % |
| Texto adicional | Los valores indicados son válidos para todas las repeticiones de la misma prueba dentro de la secuencia de pruebas normativa. |
| Código IP X7 - inmersión temporal | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Exigencia | El agua no debe penetrar en una cantidad que provoque un efecto dañino si la carcasa se sumerge temporalmente en agua bajo condiciones de presión y tiempo normalizadas. |
| Exigencia Resistencia de aislamiento | RI ≥ 100 MΩ |
| Exigencia Resistencia a tensiones eléctricas | Durante la prueba no deben producirse saltos de corriente ni descargas disruptivas. No se debe superar la corriente de fuga máxima admisible. |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Duración del ensayo | 30 min |
| Profundidad de inmersión | 1 m |
| Texto adicional | Los valores indicados son válidos para todas las repeticiones de la misma prueba dentro de la secuencia de pruebas normativa. |
| Código IP 6X - a prueba de polvo | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-13-2:2006-02 | |
| Exigencia | No debe entrar polvo en la carcasa. |
| Exigencia Resistencia de contacto | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) |
| Requisito de fuerza total de inserción y extracción | Fuerza de inserción máxima admisible Finsertion <10 N Fuerza de tracción máxima admisible Fwithdrawal <15 N |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Duración del ensayo | 8 h |
| Presión negativa | 0,02 bar(es) |
| Texto adicional | Los valores indicados son válidos para todas las repeticiones de la misma prueba dentro de la secuencia de pruebas normativa. |
| Polarización | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| Exigencia | Sin daños que puedan afectar a su funcionamiento. Los conectores solo deben poder enchufarse en la posición y combinación correctas. Por motivos de diseño, debe descartarse un desajuste. La polarización evita que se produzca un contacto eléctrico incorrecto. |
| Fuerza total de inserción | 1,5 veces la fuerza de inserción; mínimo 35 N |
| Vida útil mecánica (Primera mitad de los accionamientos establecidos) |
|
| Especificación del ensayo | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Exigencia Resistencia de contacto | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Número de ciclos | 50 |
| Corrosión, atmósfera industrial | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-11-7:2003-05 |
| Exigencia | No debe haber daños (corrosión) en el cuerpo metálico que afecten a su funcionamiento normal. |
| Exigencia Resistencia de contacto | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) |
| Duración del ensayo | 4 días |
| Método de ensayo | Método 4 |
| Vida útil mecánica (Segunda mitad de los accionamientos establecidos) |
|
| Especificación del ensayo | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| Exigencia Resistencia de contacto | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) |
| Exigencia Resistencia de aislamiento | RI ≥ 100 MΩ |
| Exigencia Resistencia a tensiones eléctricas | Durante la prueba no deben producirse saltos de corriente ni descargas disruptivas. No se debe superar la corriente de fuga máxima admisible. |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Número de ciclos | 50 |
| Cambio brusco de temperatura | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-11-4:2002-02 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Exigencia Resistencia de contacto | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) |
| Exigencia Resistencia de aislamiento | RI ≥ 100 MΩ |
| Exigencia Resistencia a tensiones eléctricas | Durante la prueba no deben producirse saltos de corriente ni descargas disruptivas. No se debe superar la corriente de fuga máxima admisible. |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Número de ciclos | 5 |
| Tiempo de espera | 30 min |
| Duración transitoria | ≤ 10 s |
| Temperatura mínima | -40 °C |
| Temperatura máxima | +85 °C |
| Vida útil mecánica | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Exigencia Resistencia de contacto | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Número de ciclos | 100 |
| Resistencia a los líquidos | |
| Exigencia | Ninguna alteración en las propiedades del material que limite su uso previsto. |
| Líquido de ensayo | IRM 902 |
| Choques (aplicaciones ferroviarias) | |
| Especificación del ensayo | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Requisito fallo de contacto | Duración del fallo: máximo 1 μs |
| Exigencia Resistencia de contacto | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Aceleración | 30g |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Categoría | 2 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Duración del choque | 18 ms |
| Prueba de durabilidad simulada mediante niveles elevados de oscilación aleatoria | |
| Especificación del ensayo | IEC 61373:2010-05 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| Requisito fallo de contacto | Duración del fallo: máximo 1 μs |
| Exigencia Resistencia de contacto | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Frecuencia mínima | 2 Hz |
| Frecuencia máxima | 250 Hz |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Categoría | 2 |
| Denominación de norma | Conector M12 |
| Normas/disposiciones | IEC 61076-2-101 |
| Resistencia de contacto | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-2-1:2002-02 |
| Exigencia | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) Rmax - Rwire ≤10 mΩ (para cada canal) Rshield - Rcableshield ≤100 mΩ |
| Texto adicional | Los valores indicados son válidos para todas las repeticiones de la misma prueba dentro de la secuencia de pruebas normativa. |
| Resistencia de aislamiento | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| Exigencia Resistencia de aislamiento | RI ≥ 100 MΩ |
| Texto adicional | Los valores indicados son válidos para todas las repeticiones de la misma prueba dentro de la secuencia de pruebas normativa. |
| Rigidez dieléctrica | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-4-1:2003-05 |
| Exigencia Resistencia a tensiones eléctricas | Durante la prueba no deben producirse saltos de corriente ni descargas disruptivas. No se debe superar la corriente de fuga máxima admisible. |
| Tensión de prueba | 1 kV AC |
| Duración del ensayo | 60 s |
| Texto adicional | Los valores indicados son válidos para todas las repeticiones de la misma prueba dentro de la secuencia de pruebas normativa. |
| Carga eléctrica a alta temperatura | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-9-2:2011-11 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| IEC 60512-2-1:2002-02 | |
| IEC 60512-3-1:2002-02 | |
| IEC 60512-4-1:2003-05 | |
| Exigencia | La suma de la temperatura ambiente y el calentamiento de un conector no debe superar la temperatura límite superior. |
| Exigencia Resistencia de contacto | Diferencia de resistencia ΔR ≤ 15 mΩ (para cada canal) |
| Exigencia Resistencia de aislamiento | RI ≥ 100 MΩ |
| Exigencia Resistencia a tensiones eléctricas | Durante la prueba no deben producirse saltos de corriente ni descargas disruptivas. No se debe superar la corriente de fuga máxima admisible. |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Corriente de prueba | 4 A |
| Duración del ensayo | 1000 h |
| Temperatura de ensayo | 40 °C |
| Temperatura límite superior | 85 °C |
| Procedimiento de conexión | |
| Especificación del ensayo | IEC 60352-2:2006-02 |
| Tipo de conexión | Uniones crimpadas |
| Inspección visual | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| Exigencia Control visual | Ningún defecto que afecte a las funciones habituales. |
| Texto adicional | Los valores indicados son válidos para todas las repeticiones de la misma prueba dentro de la secuencia de pruebas normativa. |
| Examen dimensional | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| Exigencia | Todas las piezas cuentan con las autorizaciones correspondientes al estado de revisión actual. |
| Fuerza total de inserción y extracción | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| Requisito de fuerza total de inserción y extracción | Fuerza de inserción máxima admisible Finsertion <10 N Fuerza de tracción máxima admisible Fwithdrawal <15 N |
| Texto adicional | Los valores indicados son válidos para todas las repeticiones de la misma prueba dentro de la secuencia de pruebas normativa. |
| Fuerza de tracción individual con calibre | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-16-5:2008-07 |
| Exigencia | Tras 3 ciclos de conexión con la calibración máxima, los contactos de ensayo deben seguir cumpliendo la calibración mínima. |
| Texto adicional | Los valores indicados son válidos para todas las repeticiones de la misma prueba dentro de la secuencia de pruebas normativa. |
| Caída libre | |
| Especificación del ensayo | IEC 60512-7-1:2010-03 |
| IEC 60512-1-1:2002-02 | |
| Exigencia Control visual | No se admiten piezas sueltas ni daños que afecten al funcionamiento. |
| Código de artículo | 1682980 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF1CKA |
| Clave de producto | AF1CKA |
| GTIN | 4017918169268 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 234 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
| País de origen | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 4 A | |||
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 4,548 kg CO2e |