HC-K 4/8-EBUS - Inserto de contactos
1679320

Inserto de contactos, número de polos: 4+8+2PE, tamaño: B24, contactos de potencia: 4, contactos de mando: 8, Hembra, Conexión por tornillo, 500 V, 80 A, 1,5 mm2 ... 16 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373