CK1,6-ED-0,37BU AU
-
Contacto crimpado
1674969
Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 1,6 mm, corriente asignada: 10 A, sección de conexión: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 26...22 , material contacto: Aleación de Cu