CK2,5-ED-0,50ST AU
-
Contacto crimpado
1674804
Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 2,5 mm, corriente asignada: 16 A, sección de conexión: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , material contacto: Aleación de Cu