CK1,6-ED-1,00ST AG - Contacto crimpado
1663365

Contacto crimpado, Macho, mecanizado, diámetro de contacto: 1,6 mm, corriente asignada: 10 A, sección de conexión: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , material contacto: Aleación de Cu

Detalles de producto