VS-08-ST-H11-RJ45 - Inserto de machos RJ45
1652716

tipo de conexión

Inserto de pines RJ45, CAT5, 8 polos, apantallado, tecnología de conexión IDC, para hilo trenzado AWG 27 ... 26, con compensación de tracción

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Contacto seguro apantallado 360° gracias a la conexión crimpada de eficacia probada
Montaje sencillo con una herramienta de crimpado
Inserto macho para carcasa aérea V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67