HC-B 16-I-CT-F - Inserto de contactos
1648283

Inserto de contactos, número de polos: 16+PE, tamaño: B16, número de conexiones por polo: 1, Hembra, Conexión crimpada, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para codificación rápida
con perfil de plástico
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373