Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK - Econnecteur de câble
1641879

Econnecteur de câble, tipo de conexión: Conexión IDC, 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, 125 V, 5 A, negro, codificación: no, diámetro exterior del cable: 3,5 mm ... 6 mm

Detalles de producto









Sus ventajas

Innovadora y que ahorra tiempo - Conexión rápida QUICKON para un ahorro de tiempo de hasta el 80 % en la conexión in situ
Conexión segura mediante codificación mecánica contra introducción incorrecta y protección contra el contacto según DIN EN 0105
Sencillo y seguro - con el empalmador de cables pueden repararse o alargarse cables de manera rápida, en combinación con el conector enchufable también como acoplamiento