HC-K 6/ 6 ESTS - Inserto de contactos
1636392

Inserto de contactos, número de polos: 6+6+PE, tamaño: B24, contactos de potencia: 6, contactos de mando: 6, Macho, Conexión por tornillo axial, 690 V, 100 A, 16 mm2 ... 35 mm2, aplicación: Potencia/señal

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373