UL Recognized
ID de homologación: E118976| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 40 A | - 10 | |
| Control | 600 V | 10 A | 14 | |
Inserto de contactos, número de polos: 6+36+PE, tamaño: B16, contactos de potencia: 6, contactos de mando: 36, Hembra, Conexión crimpada, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplicación: Potencia/señal
| Generalidades | Para carcasa HEAVYCON-ADVANCE y HEAVYCON de construcción B16/B32, contactos de potencia: CK 4,0-ED, contactos de control: CK 1,6-ED (contactos engastados no incluidos en volumen de suministro) |
| Generalidades | Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión. |
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
| Tipo de producto | Inserto de contactos polos fijos |
| Serie | HC-K |
| Aplicación | Potencia/señal |
| Construcción | B16 |
| B32 | |
| Número de polos | 42 |
| Cara de enchufe | 6+36+PE |
| Numeración de contacto | 1 - 6 (Contactos de potencia) |
| 1 - 36 (Contactos de mando) | |
| Número de contactos de potencia | 6 |
| Número de contactos de mando | 36 |
| Tipo de material del contacto | mecanizado |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 34 mm |
| Altura | 41,5 mm |
| Longitud | 84,5 mm |
| Distancia entre taladros horizontal | 77,5 mm |
| Parámetros mecánicos | |
| Diámetro de contacto | 4 mm |
| Tecnología de conexión | |
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada (Contactos de potencia) |
| Conexión crimpada (Contactos de mando) | |
| Conexión de conductores | |
| Sección de conexión | 1,5 mm² ... 6 mm² (Contactos de potencia) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contactos de mando) | |
| Sección de conexión AWG | 16 ... 10 (Contactos de potencia) |
| 26 ... 14 (Contactos de mando) | |
| Par de apriete | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Conexión PE) |
| 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Tornillos de fijación para montaje en carcasa HEAVYCON) | |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 9 mm (Capacidad 1,5 mm²|... 2,5 mm²) |
| 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) | |
| 9,5 mm (Capacidad 4 ... 6 mm²) | |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 690 V (Contactos de potencia) |
| 160 V (Contactos de mando) | |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV (Contactos de potencia) |
| 2,5 kV (Contactos de mando) | |
| Corriente asignada | 40 A (Contactos de potencia) |
| 10 A (Contactos de mando) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Material soporte de contactos | PC |
| Material superficie del contacto, contacto de potencia | Ag |
| Material superficie del contacto, contacto de mando | Ag (alternativamente Au) |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) (Funcionamiento) | -40 °C ... 125 °C |
| Normas/disposiciones | PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R22 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL2) |
| PC: Protección antiincendios en vehículos ferroviarios, serie de requisitos R23 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3) |
| Código de artículo | 1636389 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | AF7ABA |
| Clave de producto | AF7ABA |
| GTIN | 4046356011525 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 78,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 74 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Potencia | 600 V | 40 A | - 10 | |
| Control | 600 V | 10 A | 14 | |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 6,33 kg CO2e |