SH-8EPS48AAC00S
-
Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1621562
M23, Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Híbrido, serie: SH, Acodado giratorio, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, Nº de polos: 8+4+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Conexión crimpada, Anillo tórico axial, medida de brida: 28 mm x 28 mm
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial