SF-5EP1N8AA500 - Conect. enchuf. para apar. pared delant.
1620657

tipo de conexión

Conect. enchuf. para apar. pared delant., aplicación: Potencia, Acodado giratorio, para bloqueo estándar y SPEEDCON, M23, número de polos: 5+PE, tipo de conexión del contacto: Macho, Anillo tórico axial, apantallado: sí, medida de brida: 26 mm x 26 mm, número de polos: 6, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SF, Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas. Artículo alternativo: 1628487

Detalles de producto









Sus ventajas

Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura