SF-7RP2000 - Contacto crimpado
1605646

Contacto crimpado, Macho, mecanizado, Contacto individual, diámetro de contacto: 2 mm, margen para engaste: 0,14 mm2 ... 0,25 mm2, Producto alternativo según RoHS II sin excepción 6c (Pb < 0,1 %) código de art.: 1241951

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
Conexión con alta resistencia a la tracción
Resistencias de contacto bajas
Sencillo control de producción