K-7E - OE/2,0-D02/M23 F8
-
Enchufe de cable recubierto de plástico
1620399
Enchufe de cable recubierto de plástico, aplicación: Potencia, serie: KSF, M23-Hembra, número de polos: 4+3+PE, tipo de bloqueo: Bloqueo por tornillo, longitud de cable: 2 m, apantallado: sí, color envoltura exterior: naranja RAL 2003
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente