VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5 - Conector enchufable RJ45
1608016

tipo de conexión

Conector enchufable RJ45, índice de protección: IP65/IP67, número de polos: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Metal, tipo de conexión: Conexión rápida IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, salida de cables: recta, color: plata, Ethernet

Detalles de producto









Productos compatibles