HC-HS 2-D7-EBUS - Inserto de contactos
1586264

Inserto de contactos, número de polos: 2+PE, tamaño: D7, contactos de potencia: 2, Hembra, Conexión por tornillo axial, 400 V, 40 A, 4 mm2 ... 10 mm2, aplicación: Potencia

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373