CK4,0-ED-10,00BU AG
-
Contacto crimpado
1586183
Contacto crimpado, Hembra, mecanizado, diámetro de contacto: 4 mm, corriente asignada: 40 A, sección de conexión: 10 mm2 ... 10 mm2, AWG 8...8 , material contacto: Aleación de Cu